(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juntas giratorias, serie JL-CG

Juntas giratorias, serie JL-CG
  • Descuento por volumen

Para uso en tuberías en maquinaria de ingeniería civil y construcción, maquinaria de fabricación y maquinaria hidráulica general que utilizan aceite hidráulico mineral como fluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JL06CG

Número de Parte
JL06CG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

48 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Giratorio general Fluidos aplicables Aceite mineral operativo Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.5 Velocidad rotacional permitida(rpm) 10 Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tornillo
Tipo de carcasa para el lado de la manguera (tipo de tornillo) R Tipo de eje en el lado de la máquina (tipo de tornillo) G (Macho Roscado Macho 30 ° Hoja) Tamaño de la rosca 06(3/8B)
Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) 06(3/8B) Material de la junta tórica Caucho nitrilo NBR Material de montaje Acero
Tratamiento de superficies Galvanizado · Tratamiento de cromato

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JL06CG de la serie Juntas giratorias, serie JL-CG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico