(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junta giratoria serie JL-KC

Junta giratoria serie JL-KC
  • Descuento por volumen

Para usar en tuberías en ingeniería civil y maquinaria de construcción, maquinaria de fabricación y maquinaria hidráulica general que utilizan aceite hidráulico mineral como fluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JL04KC
JL06KC
JL08KC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

04(1/4B)[1/4B] 04(1/4B)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

06(3/8B)[3/8B] 06(3/8B)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

08(1/2B)[1/2B] 08(1/2B)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Giratorio general Fluidos aplicables Aceite mineral operativo Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.5 Velocidad rotacional permitida(rpm) 10 Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tornillo
Tipo de carcasa para el lado de la manguera (tipo de tornillo) G (hoja macho 30 ° hembra roscada) Tipo de eje en el lado de la máquina (tipo de tornillo) R Material de la junta tórica Caucho nitrilo NBR
Material de montaje Acero Tratamiento de superficies Galvanizado · Tratamiento de cromato

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico