(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta giratoria serie JL-GC

Junta giratoria serie JL-GC
  • Descuento por volumen

Para uso en tuberías para maquinaria de ingeniería civil y construcción, maquinaria de fabricación y maquinaria hidráulica general que utiliza aceite hidráulico mineral.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JL04GC
JL06GC
JL08GC
JL12GC
JL16GC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

04(1/4B)[1/4B] 04(1/4B)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

06(3/8B)[3/8B] 06(3/8B)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

08(1/2B)[1/2B] 08(1/2B)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12(3/4B)[3/4B] 12(3/4B)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16(1B)[1B] 16(1B)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Giratorio general Fluidos aplicables Aceite mineral operativo Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.5 Velocidad rotacional permitida(rpm) 10 Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tornillo
Tipo de carcasa para el lado de la manguera (tipo de tornillo) G (Macho Roscado Macho 30 ° Hoja) Tipo de eje en el lado de la máquina (tipo de tornillo) R Material de la junta tórica Caucho nitrilo NBR
Material de montaje Acero Tratamiento de superficies Galvanizado · Tratamiento de cromato

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico