(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Resorte fuerte para alta desviación TY

Resorte fuerte para alta desviación TY
  • Descuento por volumen

Ideal para moldes de plástico. La serie TY logra un 50% de desviación de la longitud libre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TY14.5X20
TY14.5X25
TY14.5X30
TY14.5X35
TY14.5X40
TY14.5X45
TY14.5X50
TY14.5X55
TY14.5X60
TY14.5X65
TY14.5X70
TY14.5X75
TY14.5X80
TY14.5X90
TY14.5X100
TY14.5X125
TY17X25
TY17X30
TY17X35
TY17X40
TY17X45
TY17X50
TY17X55
TY17X60
TY17X65
TY17X70
TY17X75
TY17X80
TY17X90
TY17X100
TY17X125
TY17X150
TY21X30
TY21X35
TY21X40
TY21X45
TY21X50
TY21X55
TY21X60
TY21X65
TY21X70
TY21X75
TY21X80
TY21X90
TY21X100
TY21X125
TY21X150
TY26X30
TY26X35
TY26X40
TY26X45
TY26X50
TY26X55
TY26X60
TY26X65
TY26X70
TY26X75
TY26X80
TY26X90
TY26X100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
Longitud sin comprimir
(mm)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.002014.5918.52
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.002514.5914.82
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.003014.5912.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.003514.5910.58
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.004014.599.26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.004514.598.23
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.005014.597.41
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.005514.596.74
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.006014.596.17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.006514.595.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.007014.595.29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.007514.594.94
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.008014.594.63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.009014.594.12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.0010014.593.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.0012514.592.96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0025171121.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0030171118.16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0035171115.57
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0040171113.62
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0045171112.11
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0050171110.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.005517119.91
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.006017119.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.006517118.38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.007017117.78
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.007517117.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230.01~580.008017116.81
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.009017116.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0010017115.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0012517114.36
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0015017113.63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0030211323.24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0035211319.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230.01~580.0040211317.43
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0045211315.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0050211313.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0055211312.68
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0060211311.62
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0065211310.73
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.007021139.96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.007521139.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.008021138.72
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.009021137.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0010021136.97
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0012521135.58
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0015021134.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230.01~580.00302616.534.87
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00352616.529.89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00402616.526.15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00452616.523.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230.01~580.00502616.520.92
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00552616.519.02
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00602616.517.43
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00652616.516.09
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00702616.514.94
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00752616.513.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00802616.513.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00902616.511.62
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.001002616.510.46

Cargando…

Información básica

Material Silicon Chrome Steel para resortes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico