(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte fuerte para alta desviación TR

Resorte fuerte para alta desviación TR
  • Descuento por volumen

Ideal para moldes de plástico. La serie TR logra un 50% de desviación de la longitud libre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TR14.5X20
TR14.5X25
TR14.5X30
TR14.5X35
TR14.5X40
TR14.5X45
TR14.5X50
TR14.5X55
TR14.5X60
TR14.5X65
TR14.5X70
TR14.5X75
TR14.5X80
TR14.5X90
TR14.5X100
TR14.5X125
TR17X25
TR17X30
TR17X35
TR17X40
TR17X45
TR17X50
TR17X55
TR17X60
TR17X65
TR17X70
TR17X75
TR17X80
TR17X90
TR17X100
TR17X125
TR17X150
TR21X30
TR21X35
TR21X40
TR21X45
TR21X50
TR21X55
TR21X60
TR21X65
TR21X70
TR21X75
TR21X80
TR21X90
TR21X100
TR21X125
TR21X150
TR26X30
TR26X35
TR26X40
TR26X45
TR26X50
TR26X55
TR26X60
TR26X65
TR26X70
TR26X75
TR26X80
TR26X90
TR26X100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
Longitud sin comprimir
(mm)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.002014.5910.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.002514.598.72
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.003014.597.27
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.003514.596.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10107.01~150.004014.595.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.004514.594.84
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.005014.594.36
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.005514.593.96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.006014.593.63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.006514.593.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.007014.593.11
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.007514.592.91
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.008014.592.73
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.009014.592.42
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.0010014.592.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.0012514.591.74
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.0025171114.82
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.0030171112.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.0035171110.58
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.004017119.26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.004517118.23
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.005017117.41
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.005517116.74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150.01~230.006017116.17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.006517115.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.007017115.29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.007517114.94
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.008017114.63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.009017114.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150.01~230.0010017113.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.0012517112.96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.0015017112.47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.0030211313.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.0035211311.83
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.0040211310.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.004521139.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150.01~230.005021138.28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.005521137.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.006021136.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.006521136.37
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.007021135.91
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.007521135.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150.01~230.008021135.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.009021134.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150.01~230.0010021134.14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.0012521133.31
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.0015021132.76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00302616.526.87
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00352616.523.03
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00402616.520.16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00452616.517.92
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00502616.516.12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00552616.514.66
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00602616.513.44
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00652616.512.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00702616.511.52
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00752616.510.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00802616.510.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00902616.58.96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.001002616.58.06

Cargando…

Información básica

Material Silicon Chrome Steel para resortes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico