(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Strong Spring α TLR

Strong Spring α TLR
  • Descuento por volumen

En comparación con una serie de resortes fuertes, este producto tiene un diámetro de entrada amplio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TLR30X30
TLR30X35
TLR30X40
TLR30X45
TLR30X50
TLR30X55
TLR30X60
TLR30X65
TLR30X70
TLR30X75
TLR30X80
TLR30X90
TLR30X100
TLR30X125
TLR30X150
TLR30X175
TLR35X40
TLR35X45
TLR35X50
TLR35X55
TLR35X60
TLR35X65
TLR35X70
TLR35X75
TLR35X80
TLR35X90
TLR35X100
TLR35X125
TLR35X150
TLR35X175
TLR35X200
TLR40X50
TLR40X60
TLR40X70
TLR40X80
TLR40X90
TLR40X100
TLR40X125
TLR40X150
TLR40X175
TLR40X200
TLR40X250
TLR50X60
TLR50X70
TLR50X80
TLR50X90
TLR50X100
TLR50X125
TLR50X150
TLR50X175
TLR50X200
TLR50X250
TLR50X300
TLR50X350
TLR50X400
TLR50X450
TLR50X500
TLR60X70
TLR60X80
TLR60X90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud sin comprimir
(mm)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030301665.41
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035301656.06
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040301649.06
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1045301643.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050301639.24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1055301635.68
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060301632.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1065301630.19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1070301628.03
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1075301626.16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1080301624.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1090301621.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100301619.62
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125301615.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150301613.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10175301611.21
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040352052.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1045352047.07
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050352042.36
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1055352038.51
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060352035.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1065352032.58
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1070352030.26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1075352028.24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1080352026.48
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1090352023.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100352021.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125352016.94
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150352014.12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10175352012.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200352010.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050402684.85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060402670.71
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1070402660.61
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1080402653.03
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1090402647.14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100402642.43
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125402633.94
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150402628.28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10175402624.24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200402621.21
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10250402616.97
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10605030106.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1070503091.07
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1080503079.69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1090503070.83
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100503063.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125503051
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150503042.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10175503036.43
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200503031.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10250503025.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10300503021.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10350503018.21
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10400503015.94
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10450503014.17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500503012.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10706035128.89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10806035112.78
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10906035100.25

Cargando…

Información básica

Material Silicon Chrome Steel para resortes Max. Carga (rango seguro)(N) 580.01~ Color Azul

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico