(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Resorte fuerte TF (carga pequeña y ligera)

Resorte fuerte TF (carga pequeña y ligera)
  • Descuento por volumen

Muelle con materiales modificados de sección transversal. En comparación con los resortes helicoidales de alambre redondo, puede manejar una carga alta en un espacio pequeño.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TF8X10
TF8X15
TF8X20
TF8X25
TF8X30
TF8X35
TF8X40
TF8X45
TF8X50
TF8X55
TF8X60
TF8X65
TF8X70
TF8X75
TF8X80
TF10X20
TF10X25
TF10X30
TF10X35
TF10X40
TF10X45
TF10X50
TF10X55
TF10X60
TF10X65
TF10X70
TF10X75
TF10X80
TF10X90
TF12X20
TF12X25
TF12X30
TF12X35
TF12X40
TF12X45
TF12X50
TF12X55
TF12X60
TF12X65
TF12X70
TF12X75
TF12X80
TF12X90
TF14X25
TF14X30
TF14X35
TF14X40
TF14X45
TF14X50
TF14X55
TF14X60
TF14X65
TF14X70
TF14X75
TF14X80
TF14X90
TF14X100
TF16X25
TF16X30
TF16X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud sin comprimir
(mm)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1073.01~107.0078.5108415.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1073.01~107.0078.5158410.16
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1073.01~107.0078.520847.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1073.01~107.0078.525846.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0078.530845.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1073.01~107.0078.535844.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-73.01~107.0078.540843.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1073.01~107.0078.545843.39
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0078.550843.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0078.555842.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1073.01~107.0078.560842.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0078.565842.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0078.570842.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0078.575842.03
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0078.580841.91
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1073.01~107.0098.1201059.81
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-73.01~107.0098.1251057.85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0098.1301056.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0098.1351055.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1073.01~107.0098.1401054.91
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0098.1451054.36
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0098.1501053.92
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0098.1551053.57
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0098.1601053.27
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0098.1651053.02
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0098.1701052.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0098.1751052.62
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0098.1801052.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0098.1901052.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10107.01~150.00137.32012613.62
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.00137.32512610.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.00137.3301269.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.00137.3351267.78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10107.01~150.00137.3401266.81
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.00137.3451266.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10107.01~150.00137.3501265.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.00137.3551264.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.00137.3601264.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.00137.3651264.19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.00137.3701263.89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.00137.3751263.63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.00137.3801263.41
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.00137.3901263.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150.01~230.00176.52514713.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150.01~230.00176.53014711.62
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.00176.5351479.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150.01~230.00176.5401478.72
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.00176.5451477.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.00176.5501476.97
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.00176.5551476.34
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.00176.5601475.81
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.00176.5651475.36
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.00176.5701474.98
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.00176.5751474.65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.00176.5801474.36
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.00176.5901473.87
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.00176.51001473.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150.01~230.002062516816.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150.01~230.002063016813.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.002063516811.83

Cargando…

Información básica

Material Silicon Chrome Steel para resortes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico