(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte fuerte TB (Carga extra pesada)

Resorte fuerte TB (Carga extra pesada)
  • Descuento por volumen

Resorte con un cable de sección transversal modificado. Se obtiene una alta carga en un espacio pequeño en comparación con los resortes helicoidales de alambre redondo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TB8X10
TB8X15
TB8X20
TB8X25
TB8X30
TB8X35
TB8X40
TB8X50
TB8X55
TB8X60
TB8X65
TB8X70
TB8X75
TB8X80
TB10X20
TB10X25
TB10X30
TB10X35
TB10X40
TB10X45
TB10X50
TB10X55
TB10X60
TB10X65
TB10X70
TB10X75
TB10X80
TB10X90
TB12X20
TB12X25
TB12X30
TB12X35
TB12X40
TB12X45
TB12X50
TB12X55
TB12X60
TB12X65
TB12X70
TB12X75
TB12X80
TB12X90
TB14X25
TB14X30
TB14X35
TB14X40
TB14X45
TB14X50
TB14X55
TB14X60
TB14X65
TB14X70
TB14X75
TB14X80
TB14X90
TB14X100
TB16X25
TB16X35
TB16X40
TB16X45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud sin comprimir
(mm)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230.01~580.003431084166.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230.01~580.003431584110.74
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00343208483.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230.01~580.00343258466.44
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00343308455.37
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00343358447.46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00343408441.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00343508433.22
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00343558430.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00343608427.69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00343658425.56
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00343708423.73
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00343758422.15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.00343808420.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230.01~580.0044120105111.67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.004412510589.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230.01~580.004413010574.44
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.004413510563.81
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.004414010555.83
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.004414510549.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230.01~580.004415010544.67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.004415510540.61
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.004416010537.22
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.004416510534.36
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.004417010531.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.004417510529.78
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.004418010529.78
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.004419010524.81
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0056920126141.67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0056925126113.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230.01~580.005693012694.44
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.005693512680.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.005694012670.83
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.005694512662.96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.005695012656.67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.005695512651.52
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.005696012647.22
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.005696512643.59
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.005697012640.48
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.005697512637.78
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.005698012635.42
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.005699012631.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.01~73625147148.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.01~73630147123.52
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~73635147105.87
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~7364014792.64
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~7364514782.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~7365014774.11
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~7365514767.37
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~7366014761.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.01~7366514757.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.01~7367014752.94
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~7367514749.41
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~7368014746.32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~7369014741.17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~73610014737.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.01~98125168196.22
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~98135168140.16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~98140168122.64
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~98145168109.01

Cargando…

Información básica

Material Silicon Chrome Steel para resortes Color Marrón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico