(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muelle helicoidal de alambre redondo MR

Muelle helicoidal de alambre redondo MR
  • Descuento por volumen

Un resorte helicoidal de alambre redondo incluido en JIS B 5012: 1998 resortes helicoidales prensados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MR6X15
MR6X20
MR6X25
MR6X30
MR6X35
MR8X15
MR8X20
MR8X25
MR8X30
MR8X35
MR8X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
Longitud sin comprimir
(mm)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
20 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1050.01~73.001563.614.7
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050.01~73.002063.611
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050.01~73.002563.68.82
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050.01~73.003063.67.35
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050.01~73.003563.66.3
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.00158526.1
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.00208519.63
20 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1073.01~107.00258515.7
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.00308513.08
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.00358511.21
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1073.01~107.0040859.81

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Silicon Chrome Steel para resortes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico