(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelle helicoidal de alambre redondo LR (tamaño largo)【2 piezas por paquete】

Muelle helicoidal de alambre redondo LR (tamaño largo)
  • Descuento por volumen

Muelle helicoidal de alambre redondo incluido en JIS B 5012: 1998 muelles helicoidales prensados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LR3X300
LR4X300
LR6X300
LR8X300
LR10X300
LR12X300
LR14X300
LR16X300
LR18X300
LR20X300
LR22X300
LR25X300
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
Pitch
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108.51~16.00321.04

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108.51~16.0042.61.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1030.01~50.00642

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1050.01~73.0085.42.8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1073.01~107.00106.53.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10107.01~150.001284.3

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10150.01~230.00149.34.8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.001610.75.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.0018125.3

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10230.01~580.002013.56.8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10230.01~580.002214.76.7

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10580.01~25178.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Silicon Chrome Steel para resortes Longitud sin comprimir(mm) 300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico