(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Guía de resina RG

Guía de resina RG
  • Descuento por volumen

Al ser más suave que el acero de resorte y tener lubricación, el área interna del resorte no sufre daños que causen deformación. Como resultado, los efectos de shot peening se mantienen y el resorte mantiene su durabilidad original.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RG23X50
RG23X75
RG23X100
RG23X125
RG26X50
RG26X75
RG26X100
RG26X125
RG28X50
RG28X75
RG28X100
RG28X125
RG31X50
RG31X75
RG31X100
RG31X125
RG36X50
RG36X75
RG36X100
RG36X125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión L
(mm)
Estándares compatibles Dimensión L1
(mm)
Dimensión D
(mm)
Perno Usado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050(Primavera) TL50, TM50, TH50, TB503823M12/65×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1075(Primavera) TL50, TM50, TH50, TB506323M12/90×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100(Primavera) TL50, TM50, TH50, TB508823M12/115×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125(Primavera) TL50, TM50, TH50, TB5011323M12/140×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050(Primavera) TF503826M12/65×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1075(Primavera) TF506326M12/90×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100(Primavera) TF508826M12/115×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125(Primavera) TF5011326M12/140×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050(Primavera) TL60, TM60, TH60, TB603828M12/65×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1075(Primavera) TL60, TM60, TH60, TB606328M12/90×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100(Primavera) TL60, TM60, TH60, TB608828M12/115×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125(Primavera) TL60, TM60, TH60, TB6011328M12/140×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050(Primavera) TF603831M12/65×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1075(Primavera) TF606331M12/90×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100(Primavera) TF608831M12/115×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125(Primavera) TF6011331M12/140×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050(Primavera) TF70, TL70, TM70, TB703836M12/65×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1075(Primavera) TF70, TL70, TM70, TB706336M12/90×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100(Primavera) TF70, TL70, TM70, TB708836M12/115×P1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125(Primavera) TF70, TL70, TM70, TB7011336M12/140×P1.75

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico