(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos con resalte - cabeza hueca hexagonal, cuerpo pulido

Tornillos con resalte - cabeza hueca hexagonal, cuerpo pulido
  • Descuento por volumen

· Forma: Hombro, pisado
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Solicitud: Estándar
· Tratamiento de superficies: Otros tratamientos especiales

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STG6X10
STG6X12
STG6X16
STG6X20
STG6X25
STG6X30
STG6X35
STG6X40
STG6X45
STG6X50
STG6X55
STG6.5X10
STG6.5X12
STG6.5X16
STG6.5X20
STG6.5X25
STG6.5X30
STG6.5X35
STG6.5X40
STG6.5X45
STG6.5X50
STG8X10
STG8X12
STG8X16
STG8X20
STG8X25
STG8X30
STG8X35
STG8X40
STG8X45
STG8X50
STG8X55
STG8X60
STG8X65
STG8X70
STG8X75
STG8X80
STG10X20
STG10X25
STG10X30
STG10X35
STG10X40
STG10X45
STG10X50
STG10X55
STG10X60
STG10X65
STG10X70
STG10X75
STG10X80
STG10X90
STG10X100
STG13X30
STG13X35
STG13X40
STG13X45
STG13X50
STG13X55
STG13X60
STG13X65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Pitch
(mm)
Nominal (el diámetro de la parte del separador) Longitud de la parte del separador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10470.7610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10470.7612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10470.7616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10470.7620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10470.7625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10470.7630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10470.7635
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10470.7640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10470.7645
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10470.7650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10470.7655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10590.86.510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10590.86.512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10590.86.516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10590.86.520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10590.86.525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10590.86.530
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10590.86.535
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10590.86.540
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10590.86.545
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10590.86.550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691855
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10691860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691870
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10691875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10691880
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108121.251020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.251025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.251030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108121.251035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.251040
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

108121.251045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.251050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.251055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.251060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.251065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.251070
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108121.251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.251080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108121.251090
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108121.2510100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010161.51330
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010161.51335
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010161.51340
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010161.51345
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010161.51350
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010161.51355
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010161.51360
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010161.51365

Cargando…

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Stripper Bolt
Material Acero de aleación 4137 Tratamiento de superficies Pulido después de óxido negro Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico