(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pistola Hyper Blow

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
K-211-0
K-211-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de la boquilla Longitud de la boquilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Redondo] Redondo largo44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Redondo] Redondo295

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Características Tranquilo / Control de velocidad de flujo Tipo de conexión de entrada de aire Conexión de un toque
Tipo de puerto de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Aluminio Material de la boquilla Latón
Presión máxima de funcionamiento 1 - MPa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico