(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pistola espolvoreadora ultra silenciosa de alta potencia 601AXE

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

601AXE-ALPHA

 
Número de Parte
601AXE-ALPHA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Redondo Características Tranquilo / Control de velocidad de flujo / Gran angular
Tipo de conexión de entrada de aire Conexión de un toque Tipo de puerto de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Aluminio
Material de la boquilla Latón Presión máxima de funcionamiento 1 - MPa Detalles de boquilla Gran angular redondo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 601AXE-ALPHA de la serie Pistola espolvoreadora ultra silenciosa de alta potencia 601AXE.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico