(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pistola plumero tipo estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
K-601-1
K-601-BS-1000N
K-601-BS-1500N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Características Tipo de conexión de entrada de aire Material del cuerpo Material de la boquilla Longitud de la boquilla
(mm)
Puerto de montaje de aire Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillasControl de velocidad de flujoRosca machoAluminioLatón100G1/4--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Componente de la boquillaEstándar---1000-4909275087487363-1061
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Componente de la boquillaEstándar---1500-4909275087494363-1079

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de la boquilla Largo Tipo de puerto de montaje de boquilla Rosca macho Presión máxima de funcionamiento 1 - MPa
Puerto de montaje de boquilla G1/8 Diámetro de la boquilla(mm) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico