(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de codo giratorio de 90°, BSPT hembra a BSPT hembra, tipo SK, serie SKL-30

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de codo giratorio de 90°, BSPT hembra a BSPT hembra, tipo SK, serie SKL-30
  • Descuento por volumen

Evita que la manguera se tuerza y se dañe por la torsión. Capaz de girar 360 grados con un par pequeño incluso bajo presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SKL-30-6
SKL-30-9
SKL-30-12
SKL-30-19
SKL-30-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Tornillo hembra × Tornillo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 Rc Tipos de tornillo de conexión T2 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico