(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador giratorio, BSPT macho a BSPP macho con asiento macho abocardado de 30°, tipo SK, serie SK-13

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador giratorio, BSPT macho a BSPP macho con asiento macho abocardado de 30°, tipo SK, serie SK-13
  • Descuento por volumen

Evita que las mangueras se tuerzan y se dañen. Gira 360 grados con un par pequeño, incluso bajo presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SK-13-6
SK-13-9
SK-13-12
SK-13-19
SK-13-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4G 30 ° Hoja macho, 1/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8G 30 ° Hoja macho, 3/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2G 30 ° Hoja macho, 1/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4G 30 ° Hoja macho, 3/419
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1G 30 ° Hoja macho, 125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 R Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°MIS Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico