(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de manguera hidráulica - niple dentado, BSPP hembra con asiento hembra abocardado de 30°, serie 8006

Adaptadores de manguera hidráulica - niple dentado, BSPP hembra con asiento hembra abocardado de 30°, serie 8006
  • Descuento por volumen

Boquilla de manguera con tornillos hembra horizontales (hoja interior de 30 °). Los insertos tienen dos picos. Se utiliza principalmente para la sujeción de bandas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

8006-12

Número de Parte
8006-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Pezón perforado Tipo de rosca de conexión Tornillo hembra × Pezón perforado
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tornillo T1 Tamaño G 30 ° Hoja hembra, 1/2 Diámetro nominal 12
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente Adaptador de conexión SR-07,SR-08,SR-17,SR-18

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 8006-12 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica - niple dentado, BSPP hembra con asiento hembra abocardado de 30°, serie 8006.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico