(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bamboo Shoot Nipple (SUS) 7007

Bamboo Shoot Nipple (SUS) 7007
  • Descuento por volumen

Una rosca de tubo Takenoko SUS304 hembra paralela (hoja exterior de 30 °) con una cresta elevada en la parte de inserción. Se utiliza principalmente para la sujeción de bandas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S7007-65

Número de Parte
S7007-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Pezón Voluta
Tipo de rosca de conexión Tornillo hembra × Pezón de brote de bambú Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tornillo T1 Tamaño Asiento G 30 ° Macho, 2 1/2
Diámetro nominal 65 Tratamiento de superficies Ninguno Adaptador de conexión SR-07,SR-09,SR-11,SR-34,SR-36

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S7007-65 de la serie Bamboo Shoot Nipple (SUS) 7007.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico