(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica - niple dentado, BSPP hembra con asiento hembra abocardado de 30°, serie 7006

Adaptadores de manguera hidráulica - niple dentado, BSPP hembra con asiento hembra abocardado de 30°, serie 7006
  • Descuento por volumen

Una rosca de tubo Takenoko SUS304 hembra paralela (30 ° interior) con una cresta elevada en la parte de inserción. Se utiliza principalmente para la sujeción de bandas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S7006-19

Número de Parte
S7006-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Pezón Voluta
Tipo de rosca de conexión Tornillo hembra × Pezón de brote de bambú Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tornillo T1 Tamaño G 30 ° hoja hembra, 3/4
Diámetro nominal 19 Tratamiento de superficies Ninguno Adaptador de conexión SR-07,SR-08,SR-17,SR-18

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S7006-19 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica - niple dentado, BSPP hembra con asiento hembra abocardado de 30°, serie 7006.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico