(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica - boquilla estriada, hembra BSPP, serie 7005

Adaptadores de manguera hidráulica - boquilla estriada, hembra BSPP, serie 7005
  • Descuento por volumen

Una boquilla de manguera de rosca hembra paralela (hoja de empaque) con una cresta elevada en la parte de inserción. Se utiliza principalmente para la sujeción de bandas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
7005-6
7005-9
7005-12
7005-19
7005-25
7005-32
7005-38
7005-50
7005-65
7005-75
7005-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-1/46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-3/89
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-1/212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10125
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101 1/432
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101 1/238
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102 1/265
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10375
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Pezón Voluta Tipo de rosca de conexión Tornillo hembra × Pezón de brote de bambú
Tipos de tornillo de conexión T1 G Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico