(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: casquillo de manguera, BSPT macho con asiento abocardado hembra de 30°, serie SR-01 (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica: casquillo de manguera, BSPT macho con asiento abocardado hembra de 30°, serie SR-01
  • Descuento por volumen

Un soporte estándar cuyos materiales se seleccionan rigurosamente para una excelente tolerancia a la presión y apriete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-01-6-1W
SR-01-6-2W
SR-01-9-1W
SR-01-9-2W
SR-01-12-1W
SR-01-12-2W
SR-01-19-1W
SR-01-19-2W
SR-01-25-1W
SR-01-25-2W
SR-01-32-1W
SR-01-32-2W
SR-01-38-1W
SR-01-38-2W
SR-01-50-1W
SR-01-50-2W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Diámetro nominal Adaptador de conexión Diámetro interno del cilindro externo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/46SR-07,SR-08,SR-17.SR-1814.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/46SR-07,SR-08,SR-17.SR-1816.0
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/89SR-07,SR-08,SR-17.SR-1818.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/89SR-07,SR-08,SR-17.SR-1820.0
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/212SR-07,SR-08,SR-17.SR-1821.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/212SR-07,SR-08,SR-17.SR-1823.0
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/419SR-07,SR-08,SR-17,SR-1829.0
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/419SR-07,SR-08,SR-17,SR-1832.0
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10125SR-07,SR-08,SR-17.SR-1837.0
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10125SR-07,SR-08,SR-17.SR-1838.0
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101 1/432SR-07,SR-08,SR-17.SR-1844.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/432SR-07,SR-08,SR-17.SR-1848.0
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101 1/238SR-07,SR-08,SR-17.SR-1854.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/238SR-07,SR-08,SR-17.SR-1854.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10250SR-07,SR-08,SR-17.SR-1866.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10250SR-07,SR-08,SR-17.SR-1867.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador Tipo de rosca de conexión Rosca macho × Conexiones de manguera Tipos de tornillo de conexión T1 R
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico