(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador roscado en T, BSPP macho con asiento macho abocardado de 30°, serie T-G2-G2-G2

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador roscado en T, BSPP macho con asiento macho abocardado de 30°, serie T-G2-G2-G2
  • Descuento por volumen

El soporte en forma de T es un soporte para la rosca de tubo macho cónica de tres vías (hoja exterior de 30 °).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-G2-G2-G2-6
T-G2-G2-G2-9
T-G2-G2-G2-12
T-G2-G2-G2-19
T-G2-G2-G2-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Tornillo T3 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/4G 30 ° Hoja macho, 1/4G 30 ° Hoja macho, 1/46
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/8G 30 ° Hoja macho, 3/8G 30 ° Hoja macho, 3/89
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/2G 30 ° Hoja macho, 1/2G 30 ° Hoja macho, 1/212
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/4G 30 ° Hoja macho, 3/4G 30 ° Hoja macho, 3/419
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1G 30 ° Hoja macho, 1G 30 ° Hoja macho, 125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Tee Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T3 PF30°MIS
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico