(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador tipo T T-G1-G1-G1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-G1-G1-G1-6
T-G1-G1-G1-9
T-G1-G1-G1-12
T-G1-G1-G1-19
T-G1-G1-G1-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Tornillo T3 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/4G 30 ° Hoja hembra, 1/4G 30 ° Hoja hembra, 1/46
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/8G 30 ° hoja hembra, 3/8G 30 ° hoja hembra, 3/89
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/2G 30 ° Hoja hembra, 1/2G 30 ° Hoja hembra, 1/212
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/4G 30 ° hoja hembra, 3/4G 30 ° hoja hembra, 3/419
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1G 30 ° Hoja hembra, 1G 30 ° Hoja hembra, 125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Tee Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T3 PF30°FCS
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico