(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador roscado en T, BSPT hembra a BSPT macho a BSPT hembra, serie TR-RC-RC

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador roscado en T, BSPT hembra a BSPT macho a BSPT hembra, serie TR-RC-RC
  • Descuento por volumen

Soporte en forma de T en el que un lado es una rosca de tubo macho cónica, mientras que el otro es una rosca de tubo hembra cónica. La punta recta larga es un accesorio de rosca de tubo hembra cónico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-R-RC-RC-9
T-R-RC-RC-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Tornillo T3 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/83/83/89
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/21/21/212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Tee Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 R Tipos de tornillo de conexión T2 Rc Tipos de tornillo de conexión T3 Rc
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico