(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de niple roscado, BSPT hembra a BSPT macho, serie NC

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de niple roscado, BSPT hembra a BSPT macho, serie NC
  • Descuento por volumen

Un lado es una rosca de tubo hembra cónica, mientras que el otro es un soporte de rosca de tubo macho cónico (más pequeño que la rosca hembra).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NC-3
NC-6
NC-9
NC-12
NC-19
NC-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/81/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/83/89
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/21/212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/43/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Pezón Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 R Tipos de tornillo de conexión T2 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico