(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador tipo tapa, BSPP hembra con asiento abocardado macho de 30°, serie MS-4

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador tipo tapa, BSPP hembra con asiento abocardado macho de 30°, serie MS-4

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS-4-6
MS-4-9
MS-4-12
MS-4-19
MS-4-25
MS-4-32
MS-4-38
MS-4-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal Tornillo T Size
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106G 30 ° Hoja macho, 1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109G 30 ° Hoja macho, 3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012G 30 ° Hoja macho, 1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019G 30 ° Hoja macho, 3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025G 30 ° Hoja macho, 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032G 30 ° Hoja macho, 11/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038G 30 ° Hoja macho, 11/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1050G 30 ° Hoja macho, 2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Enchufe Tipo de rosca de conexión Hilo Femenino
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico