(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador tipo tapa, BSPP macho con asiento abocardado hembra de 30°, serie MS-3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS-3-6
MS-3-9
MS-3-12
MS-3-19
MS-3-25
MS-3-32
MS-3-38
MS-3-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal Tornillo T Size
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106G 30 ° Hoja hembra, 1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109G 30 ° hoja hembra, 3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012G 30 ° Hoja hembra, 1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019G 30 ° hoja hembra, 3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025G 30 ° Hoja hembra, 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032G 30 ° hoja hembra, 11/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038G 30 ° Hoja hembra, 11/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1050G 30 ° Hoja hembra, 2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Enchufe Tipo de rosca de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico