(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de codo de 90° con sello de junta tórica, BSPT hembra a BSPP macho, SWO-OML90

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de codo de 90° con sello de junta tórica, BSPT hembra a BSPP macho, SWO-OML90
  • Descuento por volumen

Un lado es una rosca de tubería hembra paralela, mientras que el otro es un codo de 90 ° con un hombro de rosca de tubería macho paralelo de puerto de junta tórica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWO-OML90-6
SWO-OML90-9
SWO-OML90-12
SWO-OML90-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/41/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/83/89
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/21/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/43/419

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 Rc Tipos de tornillo de conexión T2 G Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico