(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de tipo de junta tórica SWO-5 (diferentes diámetros)

Adaptador de tipo de junta tórica SWO-5 (diferentes diámetros)
  • Descuento por volumen

Un accesorio de metal SWO-6 equivalente con una rosca en el lado de conexión de la manguera y una rosca en el lado de la sección del hombro. Los dos hilos tienen diferentes tamaños.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SWO-5-6X9

Número de Parte
SWO-5-6X9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo de 45 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 G Tornillo T1 Tamaño G 30 ° Hoja macho, 1/4
Tornillo T2 Tamaño 3/8 Diámetro nominal 6×9 Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SWO-5-6X9 de la serie Adaptador de tipo de junta tórica SWO-5 (diferentes diámetros).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico