(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador de tipo de junta tórica SWO3LB (mismo diámetro)

Adaptador de tipo de junta tórica SWO3LB (mismo diámetro)
  • Descuento por volumen

Tipo largo de SWO3B.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador tipo junta tórica SWO3LB (mismo diámetro), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWO3LB-6
SWO3LB-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/83/89

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 G Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico