(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador reductor de 90° de codo tipo junta tórica, BSPP macho con asiento macho abocardado de 30° a BSPP macho, serie SWO4B-I-1, SWO4B-I-2

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador reductor de 90° de codo tipo junta tórica, BSPP macho con asiento macho abocardado de 30° a BSPP macho, serie SWO4B-I-1, SWO4B-I-2
  • Descuento por volumen

Un accesorio de metal SWO-4B equivalente con una rosca en el lado de conexión de la manguera y una rosca en el lado de la sección del hombro. Los dos hilos tienen diferentes tamaños.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SWO4B-I-1-19X12

Número de Parte
SWO4B-I-1-19X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 G Tornillo T1 Tamaño G 30 ° hoja hembra, 3/4
Tornillo T2 Tamaño 1/2 Diámetro nominal 19×12 Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico