(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de tipo de junta tórica SWO4B (mismo diámetro)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWO4B-6
SWO4B-9
SWO4B-12
SWO4B-19
SWO4B-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 G Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico