(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo junta tórica, BSPP macho a BSPP macho con asiento abocardado macho de 30°, serie SWO3B

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWO3B-6
SWO3B-9
SWO3B-12
SWO3B-19
SWO3B-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 G Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico