(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Adaptador tipo junta tórica, BSPP macho a BSPP macho, serie SSO-09

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Adaptador tipo junta tórica, BSPP macho a BSPP macho, serie SSO-09
  • Descuento por volumen

Roscas macho paralelas (asiento interno de 30 °) para tuberías en un lado utilizadas en puertos de junta tórica. Este es un adaptador recto con roscas hembra paralelas para tuberías en un lado (con junta tórica).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSO-09-6
SSO-09-9
SSO-09-12
SSO-09-19
SSO-09-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 G Puerto de conexión Metal Fitting SR-05
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico