(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador expansor de junta tórica, BSPP macho a BSPT hembra, serie SSO-07

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador expansor de junta tórica, BSPP macho a BSPT hembra, serie SSO-07

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una rosca de tubería hembra paralela con una junta tórica (utilizada con los puertos de la junta tórica). La hembra es un accesorio para roscas de tubo macho cónicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSO-07-6X9
SSO-07-9X6
SSO-07-9X12
SSO-07-12X9
SSO-07-12X19
SSO-07-19X12
SSO-07-19X25
SSO-07-25X19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/43/86×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/81/49×6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81/29×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/23/812×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/23/412×19
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/41/219×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/4119×25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1013/425×19

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 Rc Tipos de tornillo de conexión T2 G Puerto de conexión Metal Fitting SR-01
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico