(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo codo, BSPP macho con asiento hembra de 30° a BSPP hembra con asiento hembra de 30°, serie UL-90 (1609)

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo codo, BSPP macho con asiento hembra de 30° a BSPP hembra con asiento hembra de 30°, serie UL-90 (1609)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un codo de 90 ° con un accesorio de unión unilateral (tornillo exterior de tubo paralelo 30 ° hoja exterior) y tornillo macho paralelo de tubo unilateral (hoja exterior 30 °).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UL-90(1609)-6
UL-90(1609)-9
UL-90(1609)-12
UL-90(1609)-19
UL-90(1609)-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/4G 30 ° Hoja hembra, 1/46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/8G 30 ° hoja hembra, 3/89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/2G 30 ° Hoja hembra, 1/212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/4G 30 ° hoja hembra, 3/419
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1G 30 ° Hoja hembra, 125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°FCS Puerto de conexión Metal Fitting SR-05
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico