(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador tipo codo, BSPP macho con asiento macho de 30° a BSPP hembra con asiento hembra de 30°, serie UL-90 (0613)

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador tipo codo, BSPP macho con asiento macho de 30° a BSPP hembra con asiento hembra de 30°, serie UL-90 (0613)
  • Descuento por volumen

Un codo de 90 ° con un accesorio de unión unilateral (tornillo exterior de tubo paralelo 30 ° hoja exterior) y tornillo macho paralelo de tubo unilateral (hoja exterior 30 °).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UL-90(0613)-19

Número de Parte
UL-90(0613)-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°MIS Tornillo T1 Tamaño G 30 ° Hoja macho, 3/4
Tornillo T2 Tamaño G 30 ° Hoja macho, 3/4 Diámetro nominal 19 Puerto de conexión Metal Fitting SR-02,SR-04
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UL-90(0613)-19 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador tipo codo, BSPP macho con asiento macho de 30° a BSPP hembra con asiento hembra de 30°, serie UL-90 (0613).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico