(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo codo, BSPP macho con asiento hembra de 30° a BSPP hembra con asiento macho de 30°, serie UL-90 (0609)

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo codo, BSPP macho con asiento hembra de 30° a BSPP hembra con asiento macho de 30°, serie UL-90 (0609)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un codo de 90 grados con un acoplamiento de unión (una rosca de tubo hembra paralela con un asiento externo de 30 grados) en un lado y una rosca de tubo macho paralela (con un asiento interno de 30 grados) en el otro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UL-90(0609)-6
UL-90(0609)-9
UL-90(0609)-12
UL-90(0609)-19
UL-90(0609)-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal Tornillo T Tamaño G30 ° Macho / Hembra Hoja
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1093/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10121/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10193/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°FCS Puerto de conexión Metal Fitting SR-SR-02,SR-05
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico