(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo codo, BSPP macho con asiento hembra de 30° a BSPP hembra con asiento macho de 30°, serie UL-45 (0609)

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo codo, BSPP macho con asiento hembra de 30° a BSPP hembra con asiento macho de 30°, serie UL-45 (0609)
  • Descuento por volumen

Este es un codo de 45 ° con un lado de tipo unión (rosca de tubería hembra paralela - lámina externa de 30 °) y el otro una rosca de tubería macho paralela (lámina interna de 30 °).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UL-45(0609)-6
UL-45(0609)-9
UL-45(0609)-12
UL-45(0609)-19
UL-45(0609)-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/4G 30 ° Hoja hembra, 1/46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/8G 30 ° hoja hembra, 3/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/2G 30 ° Hoja hembra, 1/212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/4G 30 ° hoja hembra, 3/419
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1G 30 ° Hoja hembra, 125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo de 45 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°FCS Puerto de conexión Metal Fitting SR-02,SR-05
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico