(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Accesorio expansor de adaptador tipo codo, BSPT macho a BSPP macho con asiento macho de 30° - Serie SR-35

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Accesorio expansor de adaptador tipo codo, BSPT macho a BSPP macho con asiento macho de 30° - Serie SR-35

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-35-3X6
SR-35-6X3
SR-35-6X9
SR-35-9X6
SR-35-9X12
SR-35-12X9
SR-35-12X19
SR-35-19X12
SR-35-19X25
SR-35-25X19
SR-35-25X32
SR-35-32X25
SR-35-32X38
SR-35-38X32
SR-35-38X50
SR-35-50X38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/81/43×6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/86×3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/43/86×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/81/49×6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/81/29×12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/23/812×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/23/412×19
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/41/219×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/4119×25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 13/425×19
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11 1/425×32
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/4132×25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/41 1/232×38
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/21 1/438×32
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/2238×50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 21 1/250×38

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo de 45 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 R Puerto de conexión Metal Fitting SR-04
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico