(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador tipo codo, BSPT macho a BSPP macho con asiento macho de 30°, serie SR-35

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-35-3
SR-35-6
SR-35-9
SR-35-12
SR-35-19
SR-35-25
SR-35-32
SR-35-38
SR-35-50
SR-35-65
SR-35-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/81/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/41 1/432
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/21 1/238
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 2250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Asiento G 30 ° Macho, 2 1/22 1/265
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3375

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo de 45 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 R Puerto de conexión Metal Fitting SR-04
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico