(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio expansor de adaptador largo tipo codo, BSPT macho a BSPP macho con asiento macho de 30°, series SR33LB-1 y SR33LB-2

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio expansor de adaptador largo tipo codo, BSPT macho a BSPP macho con asiento macho de 30°, series SR33LB-1 y SR33LB-2
  • Descuento por volumen

Un accesorio de metal SR33LB equivalente con una rosca en el lado de conexión de la manguera y una rosca en el lado de la sección del hombro. Los dos hilos tienen diferentes tamaños.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR33LB-1-9X6
SR33LB-1-12X9
SR33LB-1-19X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/81/49×6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/23/812×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/41/219×12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 R Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico