(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador tipo codo, NPTF macho a BSPP macho con asiento macho de 30°, serie SR-33

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador tipo codo, NPTF macho a BSPP macho con asiento macho de 30°, serie SR-33
  • Descuento por volumen

Un codo de 90 ° con una rosca paralela (asiento exterior de 30 °) en el lado de conexión de la manguera y una rosca cónica (NPT) para tuberías estadounidenses en el lado de montaje del equipo.

[Caracteristicas]
· Un codo de 90 ° con una rosca paralela (asiento exterior de 30 °) en el lado de conexión de la manguera y una rosca cónica (NPT) para tuberías estadounidenses en el lado de montaje del equipo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-33GN-3
SR-33GN-6
SR-33GN-9
SR-33GN-12
SR-33GN-19
SR-33GN-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/81/83
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 NPT Puerto de conexión Metal Fitting SR-04
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico