(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo recto, BSPP macho con asiento macho de 30° a BSPP hembra con asiento macho de 30°, serie US-0613

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo recto, BSPP macho con asiento macho de 30° a BSPP hembra con asiento macho de 30°, serie US-0613
  • Descuento por volumen

Un adaptador recto con un accesorio de unión de un lado (tornillo exterior de tubo paralelo de 30 °, hoja exterior de 30 °) y tornillo macho paralelo de tubo de un lado (hoja exterior de 30 °).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
US-0613-6
US-0613-9
US-0613-12
US-0613-19
US-0613-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/4G 30 ° Hoja macho, 1/46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/8G 30 ° Hoja macho, 3/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/2G 30 ° Hoja macho, 1/212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/4G 30 ° Hoja macho, 3/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1G 30 ° Hoja macho, 125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°MIS Puerto de conexión Metal Fitting SR-02,SR-04
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico