(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador de tipo recto, BPST macho a BSPP hembra con asiento hembra de 30°, serie SR-16

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-16-6
SR-16-9
SR-16-12
SR-16-19
SR-16-25
SR-16-32
SR-16-38
SR-16-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1125
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 11/41 1/432
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 11/21 1/238
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 2250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 R Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico