(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio de adaptador de tipo recto, BSPP macho con asiento de 30° a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-14

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio de adaptador de tipo recto, BSPP macho con asiento de 30° a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-14
  • Descuento por volumen

Una lámina exterior de 30 ° con tornillo paralelo de tubería de doble extremo, que se utiliza para conectar las mangueras con la manguera en SR04.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-14-3
SR-14-6
SR-14-9
SR-14-12
SR-14-19
SR-14-25
SR-14-32
SR-14-38
SR-14-50
SR-14-65
SR-14-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/8G 30 ° Hoja macho, 1/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/4G 30 ° Hoja macho, 1/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/8G 30 ° Hoja macho, 3/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/2G 30 ° Hoja macho, 1/212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/4G 30 ° Hoja macho, 3/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1G 30 ° Hoja macho, 125
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/4G 30 ° Hoja macho, 11/432
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/2G 30 ° Hoja macho, 11/238
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 2G 30 ° Hoja macho, 250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Asiento G 30 ° Macho, 2 1/2Asiento G 30 ° Macho, 2 1/265
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3G 30 ° Hoja macho, 375

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°MIS Puerto de conexión Metal Fitting SR-04
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico