(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador de tipo recto, UNF macho de 37° a BSPT macho, serie SR-13UR

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador de tipo recto, UNF macho de 37° a BSPT macho, serie SR-13UR
  • Descuento por volumen

La manguera tiene un tornillo UNF (hoja exterior de 37 °), y el montaje del equipo tiene un tornillo PT general.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-13UR-1-1/16X19
SR-13UR-1/2X6
SR-13UR-1-5/16X25
SR-13UR-7/8X12
SR-13UR-7/16X6
SR-13UR-9/16X9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UNF37 ° Asiento masculino 1 1/16-123/41 1/16×19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Asiento masculino UNF37 ° 1/2-201/41/2×6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UNF37 ° Asiento masculino 1 5/16-1211 5/16×25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Asiento masculino UNF37 ° 7/8-141/27/8×12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Asiento masculino UNF37 ° 7/16-201/47/16×6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UNF37 ° Asiento masculino 9/16-183/89/16×9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 UNF37° Tipos de tornillo de conexión T2 R Puerto de conexión Metal Fitting SR-04 (hilo unificado)
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico