(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador de tipo recto, macho BSPT a macho métrico con asiento de 30°, serie SR-13MR

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador de tipo recto, macho BSPT a macho métrico con asiento de 30°, serie SR-13MR
  • Descuento por volumen

El lado de la manguera es una rosca métrica (hoja exterior de 30 °), y el lado de montaje del equipo es una rosca PT para tuberías generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SR-13MR-18X9

Número de Parte
SR-13MR-18X9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 M Tipos de tornillo de conexión T2 R Tornillo T1 Tamaño Asiento M30 ° Macho M18-P1.5
Tornillo T2 Tamaño 3/8 Diámetro nominal 18×9 Puerto de conexión Metal Fitting SR-04 (hilo M)
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SR-13MR-18X9 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador de tipo recto, macho BSPT a macho métrico con asiento de 30°, serie SR-13MR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico