(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio expansor de adaptador de tipo recto, BSPT macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SSR-13

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSR-13-3X6
SSR-13-6X3
SSR-13-6X9
SSR-13-9X6
SSR-13-9X12
SSR-13-12X9
SSR-13-12X19
SSR-13-19X12
SSR-13-19X25
SSR-13-25X19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de tornillo de conexión T2 Tornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10GG 30 ° Hoja macho, 1/81/43×6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[PT] RG 30 ° Hoja macho, 1/41/86×3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10GG 30 ° Hoja macho, 1/43/86×9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[PT] RG 30 ° Hoja macho, 3/81/49×6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10GG 30 ° Hoja macho, 3/81/29×12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[PT] RG 30 ° Hoja macho, 1/23/812×9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10GG 30 ° Hoja macho, 1/23/412×19
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[PT] RG 30 ° Hoja macho, 3/41/219×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10GG 30 ° Hoja macho, 3/4119×25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[PT] RG 30 ° Hoja macho, 13/425×19

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Puerto de conexión Metal Fitting SR-04
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico